メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

Synergy Software Package(SSP 1.4.0)とRenesas Synergy S3A1 マイクロコントローラグループ

Last Updated:04/19/2018

Question:

Renesas Synergy S3A1とSynergy Software Package(SSP 1.4.0)のよくある質問は何ですか?

Answer:

Renesas Synergy S3A1とSynergy Software Package(SSP 1.4.0)のFAQは以下のとおりです。

Renesas Synergy S3A1

1: S3A1 MCUグループの機能については、どこで調べることができますか?

・S3A1 MCUグループのブロック図は、renesassynergy.com/s3a1をご覧ください。
S3A1 MCUグループで、使用可能な周辺機器につきましては、renesassynergy.com/mcuglossaryにアクセスして、バナー「MCUグループ/シリーズ別機能・特長ブロック図」のS3をクリックしてください。

(Renesas Synergy™ プラットフォーム>ハードウエア>マイクロコントローラ>S3シリーズ>S3A1 MCU グループ)
(Renesas Synergy™ プラットフォーム>ハードウエア>マイクロコントローラ>機能解説)

 

2: S3A1 MCU グループの各種ドキュメント(ユーザーマニュアル、データシート、設計データなど)は、どこから入手できますか?

renesassynergy.com/s3a1にアクセスしてください。ページをスクロールして[Products]セクションに移動し、該当する製品名の下、[Documentation]をクリック、
各種ドキュメントを掲載しております。

(Renesas Synergy™ プラットフォーム>ハードウエア>マイクロコントローラ>S3シリーズ>S3A1 MCU グループ)

 

3: S3A1 MCUグループの評価ボードキットはありますか?

・ターゲットボードキットとして、TB-S3A1があります。TB-S3A1は、すべてのピンへのアクセス、標準拡張ポート、および、S3A1用にプリインストールされた
デモソフトウェアが含まれます。
 キットの詳細につきましては、renesassynergy.com/tb-s3a1をご覧ください。

(Renesas Synergy™ プラットフォーム>ハードウエア>キット>TB-S3A1ターゲットボード)

 

4: TB-S3A1ターゲットボードキットの各種マニュアル(ユーザーマニュアル、データシート、設計データなど)はどこから入手できますか?

renesassynergy.com/tb-s3a1にアクセスしてください。
クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルおよび設計データにつきましては、「ドキュメンテーションとサポート」のセクションまで、スクロールしてください。

(Renesas Synergy™ プラットフォーム>ハードウエア>キット>TB-S3A1ターゲットボード)

 

5: TB-S3A1ターゲットボードキットはどこから入手できますか?

renesassynergy.com/tb-s3a1にアクセスしてください。
TB-S3A1を販売しています販売代理店は、「製品注文情報」セクションまでスクロールしてください。

(Renesas Synergy™ プラットフォーム>ハードウエア>キット>TB-S3A1ターゲットボード)

 

6: S3A1 MCUグループのテクニカルサポートは、どこから受けることができますか?

renesassynergy.com/supportにアクセスいただくと、セルフヘルプやパーソナライズされたテクニカルサポートなど、さまざまなオプションを選択できます。

(Renesas Synergy™ プラットフォーム>サポート)


Synergy Software Package(SSP 1.4.0)

1: SSP1.3.xからのSSP 1.4.0の機能と改善点について説明資料はありますか?

・すべての機能リストにつきましては、SSP 1.4.0リリースノートを参照してください。
リリースノートはrenesassynergy.com/sspの「ドキュメンテーションとサポート」セクションから入手できます。

(Renesas Synergy™ プラットフォーム>ソフトウェア>Synergy Software Package)


2: SSP 1.4.0はどこからダウンロードできますか?

・SSP 1.4.0は、スタンドアロンでダウンロードすることも、Platform Installer(SSP、e2studio、またはIAR Embedded Workbench for Renesas Synergy)の一部
としてダウンロードすることもできます。どちらも、renesassynergy.com/sspのダウンロードセクションからダウンロードできます。

(Renesas Synergy™ プラットフォーム>ソフトウェア>Synergy Software Package)


3: SSP 1.4.0で開発するために使用できる開発ツール/環境は何ですか?

・2つの開発ツール/環境から選択できます。
Renesas e2studio ISDE または IAR Embedded Workbench for Renesas Synergyになります。


4: どこから開発環境を入手することができますか?

・開発環境は、SSPとは別にダウンロードしてインストールすることも、プラットフォームインストーラを使用してSSPと共にインストールすることもできます。
・インストールされているプラットフォームは、renesassynergy.com/sspのダウンロードセクションからダウンロードできます。
・e2studio ISDEは、renesassynergy.com/e2studioのダウンロードセクションからダウンロードできます。
・IAR Embedded Workbench for Renesas Synergyは、renesassynergy.com/ewsynergyのダウンロードセクションからダウンロードできます。

(Renesas Synergy™ プラットフォーム>ソフトウェア>Synergy Software Package)
(Renesas Synergy™ プラットフォーム>ソフトウェア>開発ツール>e2 studio)
(Renesas Synergy™ プラットフォーム>ソフトウェア>開発ツール>IAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™)


5: SSP 1.4.0のドキュメントはどこにありますか?

・ユーザマニュアル、データシート、リリースノート、モジュールガイドなどのドキュメントは、renesassynergy.com/sspの「ドキュメンテーションとサポート」
セクションから入手できます。

(Renesas Synergy™ プラットフォーム>ソフトウェア>Synergy Software Package)


6: SSP 1.4.0のテクニカルサポートはどこから受けることができますか?

renesassynergy.com/supportにアクセスいただくと、セルフヘルプやパーソナライズされたテクニカルサポートなど、さまざまなオプションを選択できます。

(Renesas Synergy™ プラットフォーム>サポート)

 

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ
S3A1
SSP1.4